Βάρος [g] | 14,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 19 / L = 22 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | βίδες με ροπή σύσφιξης: 80 Ncm |
Εξωτερική διάμετρος D [mm] | 19 |
Εσωτερική διάμετρος Α1 [mm] | 4 |
Εσωτερική διάμετρος Α1 [mm] | 6 |
Βάθος κόμβου σύσφιξης [mm] | 6 |
Βίδα σύσφιξης [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Μήκος [mm] | 22 |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 8000 |
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] | ± 0,4 |
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα [mm] | ± 0,25 |
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση [°] | ± 3,5 |
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |