Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 8 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 8 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...290 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
---|---|
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 1 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Συνολικό μήκος [mm] | 350; (+5 mm) |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ABS |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|