Τάση λειτουργίας [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -15...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 4 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|