Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
---|
Βάρος [g] | 141,2 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων); λόγω του ορειχάλκινου υλικού, ενδέχεται να προκύψουν μειώσεις του εύρους αρνητικής αίσθησης (μειωμένο εύρος ανίχνευσης) |
Διαστάσεις [mm] | M36 x 1,5 / L = 33,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M36 x 1,5 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 30 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; Παξιμάδια: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 5; (παξιμάδια στερέωσης: 40) |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Εγκατάσταση
|
|
---|