Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Με αντικολλητική επίστρωση |
---|---|
Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
Βάρος [g] | 118,5 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων); λόγω του ορειχάλκινου υλικού, ενδέχεται να προκύψουν μειώσεις του εύρους αρνητικής αίσθησης (μειωμένο εύρος ανίχνευσης) |
Διαστάσεις [mm] | M36 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M36 x 1,5 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 30 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος Με αντικολλητική επίστρωση; Παξιμάδια: Ορείχαλκος Με αντικολλητική επίστρωση |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 7; (παξιμάδια στερέωσης: 20) |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Εγκατάσταση
|
|
---|