Σχεδίαση | Για τύπους MKT |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...50 |
---|
Βάρος [g] | 12,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Κολάρο στερέωσης: POM; εξάρτημα στήριξης: Αλουμίνιο; Βίδα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,5; (Βίδα στερέωσης) |
Εύρος σύσφιξης [mm] | 44...45 |
Διάμετρος εμβόλου [mm] | 40 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Εγκατάσταση
|
|
---|