Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
< 24 AC/DC |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...90 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής |
TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος |
TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |
Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Κίτρινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Καλώδιο: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
|
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου Α DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |