Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...90 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής |
TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος |
TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |
Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Κίτρινο |
λειτουργία |
1 x LED, Πράσινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Καλώδιο: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |