Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα |
τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] |
< 230 |
Ονομαστική τάση DC [V] |
24 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] |
10 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] |
10 |
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] |
50...60 |
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] |
24; (≤ 30 mA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1; Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων ρελέ |
1 |
Αντοχή επαφών |
8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Αριθμός αναλογικών εξόδων |
1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] |
0...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] |
500 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] |
50...500 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] |
5...100 |
Επαναληψιμότητα [% του Sr] |
1 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] |
0,5...15 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
0...70 |
Βαθμός προστασίας |
IP 40 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών |
IP 20 |
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα |
τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής |
πλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
LED, Κόκκινο |
|