1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID 125 kHz
  5. Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID με AS-Interface

RFID 125 kHz - Kεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής με AS-i

  • Σύστημα αναγνώρισης με τεχνολογία 125 kHz για βιομηχανική χρήση
  • Αξιόπιστη κωδικοποίηση φορέων τεμαχίων προς κατεργασία σε κυλιόμενους διαδρόμους δρομολόγησης
  • Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
  • Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
  • Μικρές διαστάσεις και χαμηλό κόστος: Κεραία και μονάδα αξιολόγησης σε ενιαίο περίβλημα


Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής με AS-Interface

Το σύστημα αναγνώρισης RF για συχνότητα 125kHz χρησιμεύει στην ανάγνωση ή/και εγγραφή χωρίς επαφή των αναμεταδοτών RFID (ετικέτες ID). Οι συμπαγείς κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής περιλαμβάνουν εκτός από την κεραία και το ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και τη διασύνδεση για το AS-Interface. Έτσι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας στο δίκτυο AS-i. Τα δεδομένα μετατρέπονται σε ψηφιακά κωδικοποιημένες τιμές και διατίθενται χωρίς την ανάγκη πρόσθετου προγραμματισμού του επιπέδου ελέγχου AS-i. Εφαρμογές είναι π.χ. η ρύθμιση και ο έλεγχος ροής υλικών σε γραμμές παραγωγής.
Σε κινούμενα πάνω σε γραμμές συστήματα μεταφοράς, οι φορείς κωδικών (ετικέτες ID) τοποθετούνται πάνω στα προς αναγνώριση αντικείμενα όπως δοχεία, φορείς εμπορευμάτων ή τεμαχίων κατεργασίας. Όταν εισέρχονται στην περιοχή ανίχνευσης των κεφαλών ανάγνωσης/εγγραφής, γίνεται ανάγνωση των πληροφοριών. Έως 31 συσκευές μπορούν να ελέγχονται από ένα AS-i Master.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής για περιοχές ανίχνευσης διαφόρων διαστάσεων, καθώς και πολυάριθμες διαφορετικές ετικέτες ID.