You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. Μικρού μεγέθους μεταδότες για οχήματα

Αισθητήρες θερμοκρασίας - Μικρού μεγέθους μεταδότες για οχήματα

  • Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για τις απαιτήσεις των κινητών μηχανημάτων
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση
  • Βύσμα AMP ή DEUTSCH για γρήγορη και απλή σύνδεση στην ενσωματωμένη τροφοδοσία από το μηχάνημα
  • Ιδιαίτερα καλή δυναμική απόκρισης και πολύ μικρός χρόνος καθυστέρησης κατά την ενεργοποίηση

Αισθητήρες θερμοκρασίας - Μικρού μεγέθους μεταδότες για οχήματα


Αισθητήρες θερμοκρασίας - Συμπαγείς μεταδότες για κινητά μηχανήματα εργασίας

Οι συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας των τύπων TA/TU/TM σχεδιάστηκαν ειδικά για τη χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας. Το στοιχείο μέτρησης Pt1000 της κατηγορίας A επιτυγχάνει με την εργοστασιακή βαθμονόμηση υψηλό βαθμό ακρίβειας. Εκτός από το μεγάλο εύρος μέτρησης, ξεχωρίζουν επίσης για τον εξαιρετικό χρόνο απόκρισης. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, το πλήρως συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και τη μεγάλη αντοχή στην πίεση, οι μεταδότες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Η υψηλή αντοχή στις δονήσεις και στις κρούσεις επιτρέπει τη χρήση ειδικά για υδραυλικές και πνευματικές εφαρμογές με υψηλή πίεση λειτουργίας.
Η περιοχή τάσης από 10 έως 60V στους μεταδότες θερμοκρασίας εξασφαλίζει ώστε ο τρόπος λειτουργίας να παραμένει ανεπηρέαστος ακόμα και σε μεγάλες διακυμάνσεις εντός του δικτύου οχήματος. Για να ανταποκρίνονται οι συσκευές στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ΗΜΣ των κινητών εφαρμογών, οι συσκευές διαθέτουν αυξημένη ΗΜΣ. Πολλοί αισθητήρες διαθέτουν έγκριση τύπου E1.
Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδων, συνδέσεις διεργασίας και περιοχές μέτρησης. Πολυάριθμοι προσαρμογείς διευκολύνουν την ενσωμάτωση στη μηχανή.