1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες στάθμης
  5. Ηλεκτρονικό μανόμετρο βελόνας με αναλογική οθόνη

Αισθητήρες στάθμης - Ηλεκτρονικά μανόμετρα βελόνας με αναλογική οθόνη

  • Εξαιρετικά ευανάγνωστη ακόμα και από μεγάλη απόσταση
  • Περιστρεφόμενη οθόνη με ραβδόγραμμα LED για ένδειξη του σημείου μεταγωγής
  • Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδου μέσω ένδειξης LED και οπτικών πεδίων αφής
  • Σχεδίαση που προάγει την υγιεινή με χωνευτή τοποθέτηση
  • Χωνευτή σύνδεση διεργασίας με μεταβλητές επιλογές σφράγισης

Αισθητήρες στάθμης - Ηλεκτρονικά μανόμετρα βελόνας με αναλογική οθόνη



Ηλεκτρονικά μανόμετρα επαφής με αναλογική ένδειξη

Ο επίπεδος ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική ένδειξη της σειράς PG συνδυάζει την καλή αναγνωσιμότητα μιας ένδειξης μανόμετρου με τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα. Η συσκευή που ονομάζεται επίσης ηλεκτρονικό μανόμετρο επαφής χρησιμοποιείται εκεί όπου επιτηρούνται, μεταδίδονται και ταυτόχρονα προβάλλονται οι πιέσεις συστήματος στη βιομηχανία διεργασιών. Συνδυάζει τις λειτουργίες του διακόπτη, του μεταδότη και της αναλογικής ένδειξης.
Ο αισθητήρας διαθέτει μια προγραμματιζόμενη έξοδο μεταγωγής και μια κλιμακούμενη αναλογική έξοδο. Η τρέχουσα πίεση συστήματος εμφανίζεται μέσω ενός δείκτη, ο οποίος δεν είναι ορατός σε κατάσταση χωρίς τάση. Ταυτόχρονα διατίθεται ως αλφαριθμητική τιμή σε μια οθόνη LED. Το ραβδογράφημα LED εμφανίζει πρόσθετα τα σημεία μεταγωγής και επαναφοράς, την τάση, και, εφόσον υπάρχουν, τα όρια των δυναμικών διακυμάνσεων πίεσης.
Ο αισθητήρας διαθέτει ένα στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Διαθέτει υψηλή αντοχή στην υπερφόρτωση και ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Η αναλογική ένδειξη είναι περιστρεφόμενη και προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα σε οποιεσδήποτε συνθήκες τοποθέτησης.