You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  5. Μεταδότες σειράς PA

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Μεταδότες σειράς PA

  • Υψηλή συνολική ακρίβεια 0,5 %
  • Εκδόσεις με αναλογική έξοδο 4...20 mA ή 0...10 V
  • Εξαιρετική προστασία έναντι υπερφόρτισης και μακροπρόθεσμη ευστάθεια
  • Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Μεταδότες σειράς PA


Μεταδότες τύπου PA

Οι μεταδότες πίεσης της σειράς PA ανιχνεύουν αξιόπιστα την πίεση συστήματος σε μηχανές, εγκαταστάσεις και υδραυλικά συγκροτήματα σε βιομηχανικές και κινητές εφαρμογές.
Το συμπαγές περίβλημα επιτρέπει τη χρήση σε συνθήκες περιορισμένου χώρου. Οι ανθεκτικές συσκευές διαθέτουν μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και δονήσεις και επιτρέπουν την εργασία χωρίς φθορές για εκατομμύρια κύκλους πίεσης. Η υψηλή επαναληπτική ακρίβεια και οι μικρές αποκλίσεις χαρακτηριστικών καμπυλών των αναλογικών τιμών μέτρησης διασφαλίζουν μια καλή μακρόχρονη σταθερότητα.