• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Supply Chain Software
  • Services
  • Société

Détecteurs pour vérins

Dans des conditions de pression élevée ou d’espace très exigu :

Les détecteurs pour vérins sont utilisés partout où des pistons transforment la force d’une pression d’air ou d’huile en un mouvement. Ils déterminent les positions finales de la tige du vérin. Cela contribue à automatiser l’étape suivante en aval du vérin et donc à optimiser les séquences des mouvements des machines ou des engins mobiles.

Propriétés des détecteurs pour vérins


Clip pour un montage rapide et réglage simple

Installation facile par le dessus dans la rainure

Pour les rainures en C et en T les plus courantes

Versions avec connecteur ou câble de raccordement

Très large gamme d’adaptateurs