- ifm mate
- Ohjelmistopäivitykset
ifm mate: Ohjelmistopäivitykset
Uutta: ifm mate Event Logger avaa uusia mahdollisuuksia prosessien optimointiin
Versiosta 1.5.0 lähtien ifm mate Event Logger -sovelluksella voidaan tunnistaa manuaalisessa tuotannossa esiintyvät tapahtumat. Nämä tapahtumat voidaan välittää MQTT-protokollan kautta, ja asiakas voi analysoida ne itse.
Toiminnon edut yhdellä silmäyksellä:
- Tunnista tuotantoprosessiesi ajanhukkaa aiheuttavat tekijät
- Tunnista tuotantoprosessissa säännöllisesti toistuvat virheet
- Optimointi tuotantoprosessit ja eliminoi virhelähteet
Ilmoitus: Tämän toiminnon aktivointiin tarvitaan kertaluonteinen lisenssi (OXZ001). Se voidaan aktivoida sekä verkossa että offline-tilassa, ja se on voimassa yhdellä ifm mate -työasemalla. Se tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää digitaalista poikkeamaraporttia. Yksityiskohtaisempia tietoja ifm mate Event Logger -lisenssin toiminnoista löytyy täältä.
Hyvä tietää: Jos lisenssiä ei osteta, toiminto pysyy automaattisesti deaktivoituna 1.5.0 -versiopäivityksen jälkeen. Jos tietojen kirjaamista tai tallentamista ei tarvita, ifm mate jatkaa toimintaansa normaalisti, ja voit hyödyntää muita ilmaisia toimintoja.
Mitä ilmaisia ominaisuuksia versiopäivitys 1.5.0 sisältää?
Päivitys tarjoaa mahdollisuuden määritellä käyttäjäryhmiä käyttöoikeuksineen ja hallinnoida niitä keskitetysti. Esimerkiksi kirjautumista voidaan käyttää varmistamaan, että vain erikoispätevyyden tai -koulutuksen saaneet työntekijät saavat suorittaa tiettyjä tehtäviä.
Automaattisen virheilmoituslomakkeen toiminnot ovat myös käytettävissä, mutta automaattista lähetystä ei ole.
Versio 1.4.0: SAP-yhteys keskitettyyn työnhallintaan
"Shop Floor Integration" -moduulin avulla tapahtuva integrointi helpottaa töiden käsittelyä
Versiosta 1.4.0 lähtien ifm mate -työntekijöiden tukijärjestelmä voidaan integroida saumattomasti yrityksen SAP S/4HANA -järjestelmään. Siellä manuaalisten työpisteiden työtehtäviä voidaan luoda keskitetysti ja niiden etenemistä seurata. ifm mate-käyttöliittymässä käyttäjä voi valita käsittelyä varten odottavat manuaaliset työt käsiskannerilla. Kun valinta on tehty, työn lisätiedot näkyvät mate-sovelluksessa. Tällaisia voivat olla esim. tuotettavat määrät ja lisävideot tai tuotantovaiheita koskevat ohjeet . Myös materiaalilaatikoiden oikea valinta ja sijoittelu voidaan tarkistaa, jotta työnkulku sujuisi virheettömästi, mahdollisimman ergonomisesti ja tehokkaasti.
Hyvät ja vialliset osat voidaan syöttää automaattisesti SAP-järjestelmään myös saatavilla olevan anturipohjaisen laadunvalvontajärjestelmän avulla. Kun työ on käsitelty, kaikki tiedot siirretään järjestelmään, jotta niitä voidaan käyttää välittömästi dynaamisessa tuotannonsuunnittelussa.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Manuaalisten tuotantotöiden keskitetty ja dynaaminen hallinta
- Lisää laadunvarmistusta oikean työasemavarustuksen todentamisen ansiosta
- Hyvien ja viallisten osien automaattinen kirjaaminen tehostaa tuotannon jatkosuunnittelua
Versio 1.3.0: anturipohjainen laadunvarmistusprosessi kokoonpanotehtäviin
O2D5-konenäköanturi avustaa työntekijöitä tavoite/todellinen -vertailussa
O2D5-konenäköanturin saumaton integrointi laajentaa työntekijöiden tukijärjestelmää siten, että se tarjoaa käytännön tukea työntekijöille kokoonpanon valvonnassa. Anturi vertaa ääriviivojen ja pintojen todellista tilaa ennalta määriteltyihin tavoitetiloihin. Tämä voidaan toteuttaa kokoonpanovaiheiden välillä tai prosessin lopussa käyttämällä yhtä tai useampaa konenäköanturia. Liittimien virheellinen asennus, puuttuvat liimauskohdat tai väärin asennetut komponentit havaitaan luotettavasti ja tarkasti, ja niistä ilmoitetaan työntekijälle. Lisäapuna kyseinen kohdeääriviiva ilmaistaan näytöllä, jolloin kokoonpanovaihetta voidaan korjata nopeasti ja helposti muistettavalla tavalla. Kun todellinen tilanne vastaa vaatimuksia, järjestelmä antaa luvan seuraavaan kokoonpanovaiheeseen. O2D5-konenäköantureiden integroimiseen ifm mate -järjestelmään ei tarvita erillistä ohjainta.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Jatkuva väli- ja loppulaadunvalvonta
- Välitön oppimistulos tavoite/ todellinen- vertailun ansiosta
- Turvallisuus monimutkaisissa ja herkissä tuotantovaiheissa
- Mahdollisimman pieni viallisten tuotteiden osuus
Versio 1.2.0: Tiedonsiirtorajapinta nyt saatavilla
REST-API -rajapinta: Yhteys ERP-järjestelmään ja palvelinrakenteisiin
REST-API -rajapinnan avulla ifm mate -ohjelmisto (versio 1.2.0 tai uudempi) tarjoaa mahdollisuuden muodostaa yhteys ylemmän tason verkkoarkkitehtuureihin. Jos käytössä on useita työntekijöiden tukijärjestelmiä, ne voivat käyttää yhteistä kokoonpano-ohjeiden kirjastoa. Vuoropuhelu ERP-järjestelmien kanssa on myös mahdollista, esimerkiksi kokoonpanotilausten lähettämiseksi keskitetysti ja tehokkaasti yksittäisille manuaalisille työpisteille. Työkaluja integroitaessa kulloisenkin kokoonpanoprosessin tarkka vääntömomentti voidaan välittää rajapinnan kautta, jotta tuotteen vaurioituminen voidaan estää.
Lyhyesti sanottuna: REST-API -rajapinnan avulla voit integroida ifm mate -sovelluksen suoraan digitaalisiin tilaustenhallinta- ja laadunvarmistusprosesseihisi.
Seuraavat sovellukset ovat nyt mahdollisia:
- Laadunvalvonta
- Versionhallinta
- Tilausten hallinta
- Vuorovaikutus työkalujen kanssa