• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Dynaamiset kallistusanturit IO-Link-liitännällä

Dynaamiset kallistusanturit IO-Link-liitännällä

Koneen liikkeestä aiheutuvat häiriöt suodatetaan pois

JBC-sarjan dynaaminen kallistusanturi tarjoaa innovatiivisen ratkaisun tarkkaan kulmamittaukseen häiriötapauksissakin, joita esiintyy esim. ajoneuvon käynnistyksen, jarrutuksen, tai tärinän ja iskujen yhteydessä. Laite mittaa kolmiulotteisesti kiihtyvyys-, pyörimis- ja lämpötiladataa. Suodattamalla pois liikkeestä johtuvat häiriöt Kalman-suodatin varmistaa tarkat kallistusarvot kaikkein dynaamisimmissakin sovelluksissa.

Käyttäjäystävällinen parametrointi

Suodatetut tiedot välitetään IO-Link-liitännän kautta ja mallista riippuen kahden kytkentäpisteen tai kahden analogialähdön kautta. Lisäksi kaikki raakadata, mukaan lukien lämpötila, voidaan lukea erikseen. Myös anturin perusasetukset tehdään IO-Link-liitännän kautta. Asennuksen jälkeen kulma-arvo voidaan asettaa helposti nollaan induktiivisen opetuspainikkeen avulla ilman erillistä ohjelmistoa.

Kompakti rakenne, helppo asennus

Anturin kevyt ja kompakti muovikotelo mahdollistaa helpon asennuksen ahtaissakin tiloissa. Pienestä koostaan huolimatta anturi on riittävän luja kestääkseen ulkoisia vaikutuksia. Se kiinnitetään vain kahdella ruuvilla, mikä helpottaa asennusta ja varmistaa vakaan, tärinälle immuunin kiinnityksen. Selkeästi näkyvä LED-merkkivalo ilmaisee anturin nykyisen tilan.