• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Pienet painelähettimet integroidulla DIN-venttiilipistokkeella

Pienet painelähettimet integroidulla DIN-venttiilipistokkeella

Nopea ja helppo vaihto

Lukuisista vaihtoehdoista huolimatta monissa laitoksissa käytetään edelleen venttiilipistokkeita antureiden liittämiseen. ifm:n PT50-sarjaan sisältyy nyt myös kompakteja paineantureita, joissa on integroitu venttiilipistoke. Näin anturit on helppo integroida olemassa oleviin laitoksiin ja käyttää olemassa olevia kaapeleita, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Koeteltu teknologia ja hyvä IP-suojausluokitus

Antureissa on vankka ohutkalvomittakenno ilman tiivisterengasta, ja ne ovat rakenteeltaan kompakteja, vain 19 mm levyisiä. Suojausluokka IP67 saavutetaan, kun anturia käytetään yhdessä sopivan venttiilipistokkeen (esim. E30447) kanssa. Markkinoilla yleisiin venttiilipistokkeella varustettuihin IP65-antureihin verrattuna toimintavarmuus on suurempi.