• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Turvateknologia
  3. Turvakulma-anturit liikkuviin työkoneisiin

Turvakulma-anturit liikkuviin työkoneisiin

Turvallisuutta liikkuviin työkoneisiin

Olipa kyse sitten kunnallisajoneuvoista, intralogistiikassa käytettävistä automaattitrukeista tai raskaaseen käyttöön tarkoitetuista autonomisista mobiiliroboteista kaivoksissa tai satamissa: Siellä. missä ajoneuvoja tai kansirakenteita siirretään automaattisesti, turvallisuus on taattava aina. ifm:n kulma-antureilla voidaan mitata tarkasti liikkuvien osien kuten akselien, nostovarsien tai jätelavojen kippauslaitteiden sijainti-, kulma- ja nopeusarvot. Näiden tietojen avulla voidaan luotettavasti määrittää ohjaus-, kääntö- ja kallistuskulmat samoin kuin nykyinen nostokorkeus. Jatkuva sijainnin synkronointi, esimerkiksi RFID:n avulla, on mahdollista
”esiasetus lennossa” -toiminnon ansiosta.
Tuoteperhettä on laajennettu versioilla, jotka on varustettu suoralla onttoakselilaipalla ilman staattoriliitäntää ja servolaipalla ulkoisten joustokytkimien tai kaapelivetolaitteiden kiinnittämistä varten.

Nopea integrointi, myös sarjana

Anturin kahdennus, joka on välttämätöntä turvallisen käytön takaamiseksi, on integroitu jo turvakulma-anturiin. TÜV Rheinland on testannut ja sertifioinut tämän ja vastaavan jatkuvan turvallisen toiminnan omavalvonnan. Uusi lisäys on kotelon takaosassa oleva monivärinen LED-valo, joka näyttää laitteen turvallisen käyttötilan. Anturi on myös integroitu SISTEMA-kirjastoon. Tämä vähentää huomattavasti turvallisuuteen liittyvän automaation käyttöönottoon ja hyväksyttämiseen tarvittavaa työtä. Turvakulma-anturissa on myös sekä CAN-tulo että CAN-lähtö. Näin ollen useita kulma-antureita tai muita yhteensopivia antureita voidaan liittää sarjaan, mikä tehostaa ja helpottaa turva-antureiden asennusta.

Saumaton kommunikaatio ohjausyksikön kanssa

Yhteiskäyttö ifm-ohjausyksikön kanssa vähentää myös merkittävästi Codesys-ympäristössä tapahtuvaa ohjelmointityötä, koska kulma-anturin saumaton yhteys ohjausyksikköön ja turvallinen kommunikaatio näiden kahden tuotteen välillä on taattu oletusarvoisesti.

Osta tuote