- Tuoteuutuuksia
- Näyttö / Käyttö / Valaistus
- Vapaasti konfiguroitavissa oleva pinottava valotorni
Vapaasti konfiguroitavissa oleva pinottava valotorni
Selkeästi näkyvä, räätälöity tilanosoitus
Yksilöllisesti konfiguroitavissa pinottavien valotornien avulla käyttäjä voi räätälöidä teollisuuskoneiden ja -järjestelmien tilanäytön juuri omien vaatimustensa mukaiseksi. Tähän tarkoitukseen on saatavilla viisi eriväristä LED-segmenttiä, joista enintään viisi voidaan sijoittaa päällekkäin perusmoduuliin. LED-segmenttien hyvä näkyvyys helpottaa visuaalisen tilan välittämistä pitkienkin etäisyyksien päähän.
Yksinkertainen asennus ja akustinen merkinanto
LED-segmentit kiinnitetään yksinkertaisesti ja turvallisesti kierrelukkoa käyttäen. Segmenttejä ohjataan yksitellen digitaalisilla 24V DC tuloilla. Pinottavaan valomastoon voidaan lisävarusteena lisätä summeri, joka herättää suurempaa huomiota esimerkiksi kriittisissä tilanteissa.
IP65-suojausluokituksen ansiosta pinottava valaisinmasto on ihanteellinen valinta myös haastaviin työympäristöihin. Yleisasennusjalusta, jota voidaan kääntää, mahdollistaa pinottavan valotornin pystysuoran asennuksen sekä vaaka- että pystysuorille pinnoille.