• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Näyttö / Käyttö / Valaistus
  3. Ecodesign-direktiivin mukaiset konevalot

Ecodesign-direktiivin mukaiset konevalot

Innovatiivinen konevalo

Konevalossa yhdistyvät Ecodesign-direktiivin tiukkojen vaatimusten noudattaminen, poikkeuksellinen kestävyys ja monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Laite tekee vaikutuksen tyylikkäällä, sileällä pinnallaan ja hygieenisellä muotoilullaan, joten se sopii erinomaisesti vaativille käyttöalueille. Käytettävät materiaalit ovat erittäin kestäviä ja takaavat myös vakuuttavan pitkän käyttöiän. Laite tarjoaa uskomatonta joustavuutta 250 mm pituutensa ja M12-liitettävyytensä ansiosta. Enintään neljä valaisinta voidaan sijoittaa peräkkäin optimaalisen valaistuksen luomiseksi.

Konevalo tekee vaikutuksen paitsi tehokkaalla valkoisella valollaan, myös eloisilla RGB-signaaliväreillään – ja vieläpä hinnalla, joka voi helposti kilpailla perinteisten, vain valkoista valoa tuottavien valaisimien kanssa. Sitä ohjataan neljällä 24 V DC kanavalla, ja IO-Link-integraatio DP1615:n kautta mahdollistaa useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Se asennetaan yleiskäyttöisellä asennuskiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää ruuvilla, magneetilla tai ifm-kiinnikkeellä.

Ecodesign-direktiivi

Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY määrittelee tiukat vaatimukset sähköisten kuluttajalaitteiden, erityisesti valaistuskomponenttien energiatehokkuudelle, valoteholle ja kestävyydelle. Tavanomaiset LED-nauhat eivät useinkaan täytä näitä vaatimuksia täysin, ja siksi niitä käytetään ensisijaisesti vain tilojen visualisointiin.

Konevalollaan ifm esittelee ratkaisun, joka täyttää kaikki Ecodesign-direktiivin vaatimukset. Tuote tarjoaa vaikuttavan 450 lumenin valotehon vain 250 mm pituudella yhdistettynä minimaaliseen energiankulutukseen ja pitkään käyttöikään. Se voi myös ilmaista koneen tilat eri väreillä. Näiden ominaisuuksien ansiosta konevalo on kestävä, energiatehokas ja tulevaisuuteen suuntautunut valaistusratkaisu.