- Tuoteuutuuksia
- Liitinteknologia
- DIN A -venttiilipistoke ecolink-teknologialla
DIN A -venttiilipistoke ecolink-teknologialla
Venttiilipistokkeet tarjoavat nyt myös kaikki ecolink-teknologian hyödyt
Kiinnitys käsin
Keskuskiinnitysruuvin erityinen muoto mahdollistaa kiinnittämisen käsin optimaaliseen kiristysmomenttiin. Päätevaste estää liiallisen kiristämisen, ja syvennykset takaavat varman otteen.
Suojaus tahatonta löystymistä vastaan
Keskusruuvin tahaton löystyminen esimerkiksi tärinän vaikutuksesta estetään lukitusmekanismilla.
LED-näyttö
Kaikista suunnista näkyvä LED-rengas yhdistää tilanosoitus- ja tiivistystoiminnon.
Optimaalinen tiivistys
Mekaaninen päätevaste puristaa tiivisteen enintään 30 % taaten siten maksimaalisen suojauksen kosteutta vastaan. Tiiviste on tarttuva ja yhteensopiva erilaisten vastakappalemuotojen kanssa.