• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Teollisuuden tiedonsiirto
  3. Kenttämoduulit ecolink M12 -ruuviliitännällä

Kenttämoduulit ecolink M12 -ruuviliitännällä

Kestävyyttä vaativiin sovelluksiin

Polyamidista valmistettu erityinen kotelorakenne, ruostumattomat teräsliittimet ja IP69K-kotelointiluokan erinomainen tiiviys mahdollistavat jatkuvan käytön tiloissa, joissa suoritetaan usein toistuvia tehokkaita puhdistusprosesseja, esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa. Kokonaan valetun rakenteen ansiosta sekä itse moduulit että ecolink M12 -liittimet kestävät luotettavasti iskuja ja värähtelykuormitusta pitkällä aikavälillä. Asiasta toiseen: ecolink-liitännät ovat yhteensopivia teollisuudessa yleisesti käytettävien M12-liittimien kanssa. Maksimaalinen tiiviys taataan kuitenkin vain ifm ecolink -liittimillä.

Versiot

Passiiviset jakorasiat

Passiiviset jännitteenjakajat toimivat lähinnä ”monikanavaisten pistorasioiden” tavoin AS-i-verkoissa, mutta myös IO-Link-rakenteissa. Ne mahdollistavat komponenttien kuten venttiilipäiden, neljänneskierrosantureiden, moottorinohjausten ja IO-Link-masterien jännitteensyötön. Punainen LED ilmaisee selkeästi oikosulut ja liian suuret kuormitusvirrat. Tämä auttaa tunnistamaan ja korjaamaan nopeasti infrastruktuuriin, toimilaitteisiin tai koko järjestelmään tulleet toimintahäiriöt tai vauriot.

I/O-moduulit

Digitaaliset I/O-moduulit mahdollistavat laajennetussa osoitemoodissa sellaisten antureiden ja toimilaitteiden liittämisen, jotka kommunikoivat ohjausyksikön kanssa AS-i-liitännän kautta. Toisin kuin tavanomaisissa AS-i-moduuleissa, näissä moduuleissa ei käytetä lattakaapeleissa käytettävää veitsiliitosteknologiaa (IDC) vaan M12-pyörökaapeliliitosteknologiaa – sekä I/O-porteissa että AS-i-liitännässä. Näin ne täyttävät märkätilojen erityisvaatimukset.