- Tuoteuutuuksia
- Liitinteknologia
- L-koodatut 16 A jakajat
L-koodatut 16 A jakajat
Tehokkaille kuluttajille
L-koodatut passiiviset jakajat ovat periaatteeltaan kuin ”monikanavaiset pistorasiat”, ja niiden kuormitettavuus on jopa 16 A. Siksi ne soveltuvat erinomaisesti tehokkaiden laitteiden kuten venttiilipäiden, neljänneskierrosantureiden, moottorinohjausten, IO-Link-mastereiden tai ohjauskomponenttien virransyöttöön.
Ne liitetään usein suoraan virtalähteisiin käytettävissä olevien lähtöjen määrän lisäämiseksi. Kätevien jakovaihtoehtojen ansiosta moduuleja voidaan kuitenkin käyttää joustavasti myös kentällä laitteiden virransyöttöön.
Kestävyyttä vaativiin sovelluksiin
Täysin valetut moduulit ja ecolink M12 -liittimet on kehitetty kestämään isku- ja tärinäkuormitusta pitkällä aikavälillä. Toinen etu: ecolink-liitännät ovat yhteensopivia kaikkien teollisuussovelluksissa käytettävien yleisten M12-liittimien kanssa. ifm-ecolink-liittimien käyttöä suositellaan maksimaalisen tiiviyden varmistamiseksi. Harmaalla kotelolla varustettu versio on sovitettu optimaalisesti elintarvike- ja juomateollisuuden vaatimuksiin. Vankka PA-kotelo, ruostumattomat teräsliittimet ja hyvä suojausluokka IP69K takaavat luotettavan toiminnan myös usein toistuvissa ja intensiivisissä puhdistusprosesseissa.