Utilice sus máquinas de forma más específica y optimizada gracias a las opciones de planificación transparentes y efectivas.
Especialmente las máquinas de alto coste requieren una supervisión continua y minuciosa. Una máquina solo es rentable a largo plazo si su tiempo de inactividad se mantiene al mínimo posible. Con mobile IoT, gestionar desde máquinas individuales hasta la flota completa se convierte en un juego de niños. La solución le permite hacer un seguimiento en tiempo real de cada máquina desde cualquier lugar y así generar permanentemente información sobre la ubicación, el estado y el pedido. De este modo, siempre estará informado sobre el progreso operativo actual, pudiendo así optimizar los tiempos de inactividad y minimizar las paradas.
La información detallada también puede utilizarse para analizar los patrones de uso de las máquinas de los clientes. Gracias a estos datos generados, es posible centrarse en modelos y características específicas para satisfacer permanentemente las necesidades de los clientes de la mejor manera posible. Además, se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio basados, por ejemplo, en un uso más eficiente de las máquinas.
Con mobile IoT, tanto las máquinas como los usuarios y clientes disponen de acceso a la nube. Sin embargo, sus datos están protegidos y usted mantendrá en todo momento el control total de la flota de máquinas. Esto significa que toda la información necesaria para una adecuada gestión de activos está disponible en cualquier momento. Utilizando los datos de la nube, es posible localizar cada máquina; esta información no solo es interesante para la productividad, sino que también es valiosa para la tramitación de pedidos y la facturación.