- IO-Link
- Selección de productos
- Módulos Ethernet
- Módulos Ethernet DI/DO
AL42 y AL43: 8 entradas digitales y 8 salidas digitales.
Conexión de señales de E/S digitales sobre el terreno
Los módulos Ethernet de las series AL42 (StandardLine) y AL43 (PerformanceLine) de ifm combinan 8 entradas digitales y 8 salidas digitales en un dispositivo compacto, ideal para su uso directo en campo. Gracias a las funciones de contador integradas de hasta 4500 Hz y a la innovadora lógica de conmutación SSC, las tareas de control sencillas se pueden implementar directamente en el módulo sin necesidad de un controlador adicional.
Ya sea para registrar valores de sensores o conmutar directamente actuadores, los módulos ofrecen la máxima eficiencia para soluciones de automatización modernas. Con su diseño robusto y su compatibilidad flexible con buses de campo, son la opción ideal para aplicaciones de Industria 4.0.
¡Descúbrelos ahora y lleva la comunicación de tu máquina al siguiente nivel!
Descripción general del sistema Módulos Ethernet DI/DO
8 entradas digitales y 8 salidas digitales
Los módulos Ethernet StandardLine (AL42) y PerformanceLine (AL43) combinan 8 entradas digitales con 8 salidas digitales y son ideales para registrar señales digitales y realizar contajes internos. Al mismo tiempo, los actuadores se pueden controlar directamente en campo basándose en los valores del contador utilizando diversas funciones de conmutación de salida. Las diferencias radican principalmente en la distribución de potencia de las salidas, las opciones de suministro de energía y el límite de corriente.
- 4 puertos A y 4 puertos B para DI/DO
- Fuente de alimentación M12 con codificación A (StandardLine) o M12 con codificación L (PerformanceLine)
- Variantes para buses de campo comunes
- Potencia de salida de hasta 3,6 A por canal
- Medición de corriente
- Función de contador con SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Topología en cadena (‘daisy chain’) | Bus de campo | Alimentación y bus de campo |
| Alimentación | M12 codificación A 3,9 A (US) 4 A (UA) |
M12 codificación L 16 A (US) 16 A (UA) |
| IoT | M12 codificación A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 codificación A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Bus de campo | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Potencia de salida | 3,6 A (puertos 1-4) | 3,6 A (puertos 1+2) 3,6 A (puertos 3+4) |
| Limitación de corriente | por módulo | por puerto (ajustable) |
| Medición de corriente | ||
| Función de conteo | CTU (contador ascendente) CTD (contador descendente) CTUD (contador bidireccional) CTDIR (contador direccional) |
|
| Función de conmutación de salida SSC (contador) |
un punto dos puntos ventana modo pestillo |
|
| Grado de protección | IP67 (naranja) IP69K (gris) |
|
|
Material Conector macho/hembra |
Latón niquelado (naranja) Acero inoxidable (gris) |
|
Función y cableado del módulo Ethernet DI/DO
Función de conteo
Los módulos con función de conteo integrada ofrecen varios modos de recuento que se pueden configurar directamente en la entrada. Esto permite registrar con precisión los impulsos de sensores o interruptores, por ejemplo, para el recuento de piezas, la detección de posiciones o el control de relojes. La frecuencia máxima de conteo es de 4500 Hz, por lo que incluso el conteo de alta frecuencia no supone ningún problema.
CTU (contador ascendente)
Cuenta hacia arriba con cada pulso, ideal parael conteo de piezas de trabajo o eventos.
CTD (contador descendente)
Realiza una cuenta atrás, por ejemplo, desde un número definido hasta 0, lo que resulta útil para cantidades residuales o ciclos.
CTUD (contador ascendente-descendente)
Cuenta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dos señales de entrada diferentes.
CTDIR (Contador de dirección)
Detecta la dirección de conteo (avance o retroceso), por ejemplo, en cintas transportadoras o trayectorias de desplazamiento.
Funciones de conmutación de salida SSC: respuesta instantánea
Con la función Switching Signal Channel (SSC), las salidas pueden conmutarse según la lectura del contador, sin necesidad de un controlador. Esto permite implementar reacciones simples directamente en el módulo.
Un punto
La salida cambia a un valor de contador específico.
Dos puntos
La salida se activa con un primer valor y se desactiva con un segundo valor, lo que resulta ideal para el control de rango.
Ventana
La salida permanece activa mientras el valor del contador se mantenga dentro de un rango definido
Enclavamiento
La salida se activa cuando se alcanza un punto de conmutación y permanece activa hasta que se reinicia manualmente o mediante otra señal.
Gama Coolant: 8 entradas digitales, 8 salidas digitales
PROFINET: 8 entradas digitales, 8 salidas digitales
Gama Food: 8 entradas digitales, 8 salidas digitales
PROFINET: 8 entradas digitales, 8 salidas digitales