- IO-Link
- Selección de productos
- Maestro IO-Link
- Maestro IO-Link DataLine
Selección de productos DataLine
Los maestros IO-Link DataLine (serie AL13) se han desarrollado especialmente para aplicaciones centradas en la adquisición de datos, la integración de TI y la preparación para el futuro.
La solución inteligente para la integración de datos y el IIoT
Gracias a sus sofisticadas funciones, no solo permiten conectar fácilmente sensores IO-Link con 4 u 8 puertos A, sino que también ofrecen una potente interfaz IIoT con MQTT/JSON, perfecta para transmitir datos de sensores a sistemas de nivel superior y plataformas en la nube.
Con su robusto diseño IP67 o IP69K, son adecuados tanto para entornos industriales como para aplicaciones con procesos de limpieza. El diseño compacto y la conexión de alimentación con codificación A M12 permiten una integración rápida y segura, sin necesidad de realizar grandes esfuerzos de instalación.
Conexión IT directa a través de MQTT/JSON
Para una fácil integración en sistemas en la nube o periféricos, sin necesidad de pasarela ni PLC.
Mayor transparencia gracias al acceso a datos en tiempo real
Acceso a datos de sensores en paralelo con la comunicación PLC: ideal para la supervisión del estado, la OEE o el control de calidad.
Uso flexible: apto para muchos protocolos
Versiones disponibles para PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT o Modbus TCP
Adecuado para entornos difíciles
Clasificación de protección IP67 para uso industrial, IP69K para aplicaciones críticas en materia de higiene con limpieza a alta presión.
Conexión de alimentación compacta
Estándar M12 con codificación A, fiable y compacta
Línea de datos AL13xx