1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fibras ópticas y amplificadores
  5. Amplificadores multicanal para fibras ópticas de vidrio

Amplificadores multicanal para fibras ópticas de vidrio

  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Pantalla apta para gráficos para facilitar la puesta en marcha
  • Funcionamiento con fibras ópticas de vidrio de gran calidad para el uso en entornos industriales duros
  • Detección exacta de piezas pequeñas
  • Disponible en modelos de 2, 4, 6 y 8 canales


Amplificadores multicanal para fibras ópticas de vidrio

Para las aplicaciones en las que son necesarias varias fibras ópticas para la detección de posición, el amplificador multicanal de la gama OO para fibras ópticas de vidrio con revestimiento de metal constituye una alternativa económica a la conexión alineada de muchos amplificadores para fibras ópticas.

Debido a su diseño compacto, el amplificador multicanal OO para fibras ópticas también se puede utilizar en aplicaciones con espacio de instalación limitado. El montaje en un carril estándar y la adaptación de las fibras ópticas se efectúan en pocos pasos. El ajuste del umbral de conmutación, del modo luz/oscuridad y del retardo de la salida, así como la selección del canal deseado se efectúan cómodamente mediante los botones del amplificador.

Los canales individuales pueden ser enlazados unos con otros con una función lógica. Así queda descartada una influencia óptica recíproca.

Los amplificadores OO para fibras ópticas están disponibles con dos, cuatro, seis u ocho canales.