You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores capacitivos
  5. Con IO-Link

Detectores capacitivos - Con IO-Link

  • Comunicación cómoda a través de IO-Link
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Montaje sencillo mediante un adaptador de montaje y de cintas de fijación

Detectores capacitivos - Con IO-Link


Con IO-Link

Los detectores capacitivos detectan materiales a granel o líquidos a través de paredes de depósitos no metálicos. El ajuste de parámetros se lleva a cabo directamente ya sea a través de los botones del sensor o por medio de la interfaz IO-Link mediante la interfaz USB E30396 o el Memory Plug E30398. El software LINERECORDER SENSOR permite la visualización de los valores de medición del sensor, así como la ajuste de parámetros online y offline. La representación de valores de medición concretos permite definir límites de tolerancia en torno al punto de conmutación ajustado.