PMD time-of-flight-teknologien detekterer scenarier og objekter med kun én billedoptagelse i tre dimensioner og uden bevægelsessløring. Scenen oplyses af moduleret, usynligt infrarødt lys og det reflekterede lys rammer PMD sensoren.
Takket være den patenterede PMD teknologi er høj repeterbarhed mulig for de målte data selv på materialer med forskellige reflektivitet. Det flerfasede målesystem detekterer endda interferens forårsaget af støv eller vandtåge.
Med en højt udviklet algoritme fra den automotive sektor og en framerate på op til 50 billeder/sekund giver sensoren mulighed for hurtig og pålidelig beregning af 3D informationen. Takket være det specielle, modulerede infrarøde lys kan den kontinuerlige høje hastighed for genkendelse opnås selv med reflekterende materiale og forskellig intensitet. Alt dette med en minimum responstid på kun 40 ms.
Grænseflader som f.eks. CAN med J1939 eller CANopen og Fast Ethernet er integreret som standard. Selvdiagnosefunktioner fra sensoren til IR-systemets belysningselement overvåger løbende systemets status.