• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. 3D-smart-sensor O3M
  2. O2M AI til personregistrering

2D-kamera med AI-personregistrering

Produktbillede af O2M5-kameraet til personregistrering på mørk baggrund

Målrettet registrering af målemner for mobile maskiner mindsker antallet af falske alarmer

O2M500 er et kraftfuldt 2D-AI-kamera, der er udviklet til pålidelig personregistrering i sikkerhedskritiske applikationer. Systemet er udviklet til mobile maskiner med begrænset manøvredygtighed og registrerer pålideligt personer selv under vanskelige forhold, såsom dårlig belysning eller komplekse betjeningsforhold.
Med integreret kunstig intelligens, høj regnekraft og et robust design i industriel kvalitet bidrager O2M AI aktivt til at forebygge ulykker, der involverer mennesker, og beskytter dermed liv, samtidig med at arbejdsprocesserne gøres mere sikre og effektive. – Fremstillet i Tyskland. Fremstillet af ifm.

O2M i detaljer

Produktfordele

Persondetektering

Pålidelig personregistrering i realtid med bevidst udelukkelse af andre forhindringer

Deep Learning fra ifm

ifm’s egen persondetekteringsalgoritme kører på en kraftfuld on-board AI-processor

Kommunikativ

Uanset om det drejer sig om CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 eller MJPEG: O2M AI understøtter næsten alle gængse kommunikationsinterfaces

Robust design

Udviklet til brug i mobile maskiner: ekstremt modstandsdygtigt over for vibrationer og stød

Nemt at bruge

Konfiguration og opdatering via ifm Vision Assistant via Ethernet eller den integrerede webserver

Support fra en enkelt kilde

Nyd godt af nem integration og ekspertassistance
Takket være standardiseringen kan O2M AI integreres problemfrit i almindelige styresystemer og HMI'er

Anvendelsesområder

Områdeovervågning for gaffeltrucks

Udfordringer
En gaffeltruckførers udsyn er ofte begrænset af lagerhylder, varer og last. Arbejdernes uforudsigelige ruter og bevægelser kræver, at føreren reagerer hurtigt for at undgå kollisioner.

Fordelene ved O2M500:

  • Pålidelig personregistrering op til en afstand på 30 m
  • Pålidelig funktion under forskellige lysforhold og i uoverskuelige omgivelser, takket være HDR-kameraet med høj opløsning
  • Kollisionsadvarsler udsendes udelukkende for personer, hvilket medfører færre falske alarmer og større accept blandt bilisterne

Overvågning af bagområdet på skraldebiler

Udfordringer
Førere af renovationskøretøjers udsyn er ofte begrænset, især under bakning. Smalle gader med mange forhindringer og fodgængere, der pludseligt krydser gaden, udgør yderligere risici.

Fordelene ved O2M500:

  • Der udsendes målrettede advarsler kun, når der er en reel fare for mennesker
  • Forebyggelse af kollisioner gennem tidlig registrering af personer i afstande på op til 30 meter
  • Undgåelse af unødvendige kollisionsadvarsler, f.eks. dem, der skyldes små grene i kørefeltet, og dermed en klar fokusering på at beskytte menneskeliv

Kollisionsadvarsel på entreprenørmaskiner

Udfordringer
Støv, snavs og dårlig belysning forringer maskinoperatørens udsyn. Omgivelserne på byggepladser er ofte forvirrende og kræver hurtige reaktioner på uventede forhindringer eller personer.

Fordelene ved O2M500:

  • Pålidelig registrering af personer i arbejds- og køreområderne omkring entreprenørmaskiner med en rækkevidde på op til 30 meter
  • Pålidelig funktionalitet selv under krævende forhold som f.eks. skumring, stærkt modlys eller støvede omgivelser
  • Den indbyggede detektion af forurening på linsen sikrer en konstant høj detektionsydelse og sikker betjening

AI til personregistrering

Deep learning på højeste niveau – Fremstillet i Tyskland. Fremstillet af ifm

ifm benytter processer og komponenter, der opfylder alle internationale standarder. Hardware, software og AI-algoritmer fremstillet i Tyskland. Alt fra en enkelt kilde. – Fremstillet af ifm.

Kan tilpasses – din egen logik direkte i O2M AI-kameraet

O2M AI gør det muligt at udføre tilpassede logikker og funktioner, at forbehandle data og at vise individuelle overlejringer i videostrømmen. Opsætningen foregår nemt ved hjælp af ifm Vision Assistant med drag-and-drop interface.

Fremragende billedkvalitet – din pålidelige 2D-AI-sensor

2D AI-kameraet med meget høj lysfølsomhed giver knivskarpe billeder til pålidelig persondetektering. Videostreamingen sendes via Fast Ethernet og understøtter H.264, H.265 og MJPEG. Der kan konfigureres op til to videostrømme uafhængigt af hinanden, som kan vises samtidigt.

Systemoversigt

Skematisk oversigt over et mobilt styresystem med controllere, kameraer og sensorer til køretøjer

O2M AI – produkter