Banke - Konvertering fra diesel til el-drift
Renere kørsel i byer
Elektrificering af erhvervskøretøjer til emissionsfri bytransport
Trafikken i de store byer er en af hovedårsagerne til den dårlige luftkvalitet. Især dieselkøretøjer udleder forurenende stoffer som kvælstofoxider og partikler, som ikke kun forurener miljøet, men også udgør en betydelig risiko for folkesundheden. Elbiler er en effektiv løsning til at forbedre luftkvaliteten i byområder. Et stigende antal erhvervskøretøjer, ud over personbiler, udstyres med elektriske drev for at gøre bytransport mere bæredygtig og miljøvenlig.
Det danske firma Banke ApS har specialiseret sig i at konvertere kommercielle dieselkøretøjer til fuldt elektriske. Denne komplekse proces omfatter udskiftning af dieselmotoren med en kompakt, kraftig elmotor og integration af avancerede batterier og styringselektronik for effektiv og pålidelig drift. Automationsspecialisten ifm electronic er en vigtig partner i dette ambitiøse projekt og leverer robuste komponenter som controllere og displays. Deres samarbejde viser, hvordan innovativ teknologi kan revolutionere mobiliteten i byerne.
Billede 1: Ren gennem byen: sightseeing i en elektrisk bus
Bild 2: Banke ApS udskifter dieselmotorer med moderne elmotorer.
Udfordringen med at elektrificere tunge erhvervskøretøjer
"Elektrificeringen af den tunge transport er et afgørende skridt for at reducere CO2-udledningen i hele mobilitetssektoren," forklarer Rasmus Banke, administrerende direktør for Banke ApS. Han ser et stort potentiale, især i bymiljøer: "Det, vi primært ser i Europa, er, at især by- og havneselskaber ønsker at elektrificere deres flåder. Det kan gælde for busser såvel som for renovationskøretøjer og lastbilmonterede kraner."
Der er dog særlige udfordringer forbundet med at konvertere tunge erhvervskøretøjer til eldrift. De høje tekniske krav til effektelektronik, batteristyring og opladningssystemer kræver innovative løsninger og et tæt samarbejde mellem specialister. Det er netop her, styrken i partnerskabet mellem Banke og ifm ligger, idet begge virksomheder arbejder sammen om at sikre en effektiv og pålidelig overgang til elektriske drev.
Billede 3: Sammenligning af størrelse: el vs. diesel.
Billede 4: Ud over elmotoren har køretøjet også et batteristyringssystem, der regulerer både opladnings- og kørestrømmen.
Et partnerskab i aktion: eftermontering af sightseeingbusser
I et aktuelt projekt har Banke ombygget en flåde af dobbeltdækker-sightseeingbusser, der kører i tyske byer langs Rhinen, herunder Bonn, Köln og Düsseldorf. Disse busser kører nu på emissionsfrie elektriske drev og er et overbevisende eksempel på, hvordan elektromobilitet kan implementeres med succes i krævende bymiljøer. En række tilpassede komponenter fra ifm bruges til at opfylde de specifikke krav til disse elektriske drev.
For eksempel håndterer ifm's CR710S mobile controller, en controller med dual CPU og sikkerhedscertificering, en lang række kontrolopgaver mellem energistyring og køretøjskomponenter og sikrer dermed problemfri drift. Ud over at kommunikere med decentrale IO-moduler udfører den kompakte ifm CR0403 controller vigtige kontrolfunktioner i batteristyringssystemet, som styrer både opladnings- og kørestrømmen. Dette system er afgørende for den elektriske drivkrafts effektivitet og pålidelighed, da det sikrer, at batterikapaciteten udnyttes optimalt, samtidig med at batteriernes levetid forlænges.
Ud over disse komponenter tilbyder ifm en række andre løsninger, der optimalt opfylder de særlige krav til elektromobilitet. Det omfatter sensorer, der overvåger batteriernes temperatur og opladningsstatus, samt controllere, der letter integrationen af opladningsinfrastruktur og køretøjsteknologi. Disse teknologier spiller en vigtig rolle i elektrificeringen af erhvervskøretøjer og hjælper med at føre visionen om ren, bæredygtig mobilitet ud i livet.
Billede 5: Den mobile controller CR710S muliggør kommunikation mellem energistyring og køretøjets komponenter.
Billede 6: I batteristyringssystemet udfører den kompakte ifm CR0403-controller vigtige kontrolfunktioner og kommunikerer med decentrale IO-moduler.
Billede 7: I cockpittet giver det robuste CR1203 grafiske display føreren alle nøgleparametre for det elektriske drivsystem.
Fra lokale projekter til en global bevægelse
"Vi ser nu en stærk vækst næsten overalt i verden, i hvert fald i Kina, Europa og USA - og det er en sektor i rivende udvikling," siger Rasmus Banke i en kommentar til branchens hastige vækst. Elektrificeringen af busser, renovationskøretøjer og andre kommercielle køretøjsflåder i byerne er et afgørende skridt mod renere luft i byerne og lavere CO2-udledning.
Samarbejdet mellem Banke og ifm går ud over den tekniske innovation. Den står for sociale fremskridt og viser, hvordan målrettede partnerskaber kan bruge den nyeste teknologi til at forbedre livskvaliteten i byerne. Projekter som ombygningen af tyske sightseeingbusser viser, at udbredt elektromobilitet i byer ikke længere er en fjern vision, men allerede kan implementeres i dag.
Konklusion
Ved at kombinere kraftfulde elmotorer, intelligente batteristyringssystemer og robuste automatiseringskomponenter baner pionerer som Banke og ifm vejen for en fremtid, hvor bytransport er både bæredygtig og miljøvenlig, og hvor visionen om rene bycentre bliver en håndgribelig realitet.