Ledningsføring uden styreskabe
Effektivitetsforøgelse og omkostningsbesparelser på mere end 75.000 kr.
Modstandsdygtig over for rengøringsmidler (ECOLAB og IP69K)
25 % hurtigere og enklere opsætning
75.000 kr. besparelse i materialeomkostninger
Resultater
- Reduktion af installationstiden med ca. 25 %
- Fald i fejlprocenten under kabelføring
- Reduceret behov for tilslutningsteknologi og splitterbokse
- Omkostningsbesparelser på mere end 75.000 kr, styreskabe er ikke længere nødvendige
Udfordringen
Innovative processteknologier til kunder i føde- og drikkevareindustrien kræver et stort antal sensorer og aktuatorer for at opfylde de højeste krav til tilgængelighed, effektivitet og kvalitet. For at registrere de målte værdier og signaler og styre anlægget er det nødvendigt med et stadig mere komplekst netværk. Komplekse kabelbundter er imidlertid fejlbehæftede og vanskelige at tilpasse til kundespecifikke anlæg. Ethernet IO-moduler tilbyder tidsbesparende og fleksible løsninger, som muliggør en decentraliseret automatiseringsløsning direkte på maskinen.
De „hårde“ driftsforhold i fødevareproduktionen på grund af rengøringsprocesser med højtryk og kemikalier presser ofte IO-modulerne til deres grænser. Da en række producenter ikke kan opfylde den krævede IP-beskyttelsesklasse, er der behov for et ekstra kontrolskab til at beskytte teknologien. Dette gør løsningen både mere kompleks og dyrere.
Løsningen – hvorfor ifm?
Den gennemgående høje IP-beskyttelsesklasse for alle ifm IO-Link-komponenter muliggør en decentraliseret automatiseringsløsning direkte på maskinen uden ekstra styreskabe.
ifm's løsning hjælper denne kunde med at spare mere end 10.000 euro i materialomkostninger. Kontrolkabinetter til beskyttelse af IO-Link-modulerne er ikke længere nødvendige, og behovet for tilslutningsteknologi og splitterbokse er blevet væsentligt reduceret. ifm-stikkets tætningsteknologi, som har været afprøvet og testet på markedet i årevis, opfylder i kombination med det specielle design IO-Link-master til fødevareindustrien de højeste krav til kemisk resistens og beskyttelsesklasse (ECOLAB og IP69K).
Med M12-stikkene undgås fejlfunktioner på grund af forkert ledningsføring, og installationen kan overlades til selv mindre erfarne medarbejdere. IO-Link er en åben standard, der er udviklet i fællesskab af et stort antal producenter, og som gør det muligt at integrere aktuatorer såsom ventilterminaler og dermed reducere anlæggets infrastruktur. Desuden øger alle disse kundefordele tilsammen effektiviteten under idriftsættelsen – den nødvendige tid kan reduceres med ca. 25 %.