Smart og nem kabelføring med IO-Link
OEM opnår besparelser på op til 60 % i omkostninger og tid under opsætningen
30 % omkostningsreduktion for
instrumenter
60 % reduktion af
installationstiden
250 % ROI
efter et år
Resultater
- Forberedelse til Industri 4.0 med IO-Link-produkter
- Målbare omkostningsbesparelser på op til 30 % pr. maskintype
- Reduktion af installations- og idriftsættelsestiden med 60 %
- Samlede besparelser pr. år: 750.000 kr.
Udfordringen
Virksomheden leverer skræddersyede anlæg til forskellige produktionsprocesser. I føde- og drikkevareindustrien skal anlæg overholde strenge retningslinjer, såsom 3A SSI- eller EHEDG-standarderne. I overensstemmelse med disse retningslinjer er produktionsanlæggene designet hygiejnisk for at sikre den størst mulige produktsikkerhed.
For OEM'er, der fremstiller mange individuelle maskiner efter specifikke kundekrav, er alsidigheden og den lette installation af de automatiseringskomponenter, de bruger, en afgørende konkurrencemæssig fordel. Tilpasninger, der går ud over de generelle markedskrav, stiller imidlertid producenterne over for en række udfordringer i deres projekter. Effektivitet, korte idriftsættelsestider, anlægssikkerhed og pålidelighed er absolut afgørende. Det tidligere automatiseringskoncept baseret på parallel ledningsføring opfyldte ikke længere disse krav på grund af lav fleksibilitet og høje installationsomkostninger.
Systemoversigt IO-Link
Løsningen – hvorfor ifm?
Ved at anvende IO-Link-produkter fra ifm opnår virksomheden højere effektivitet, lavere omkostninger og større fleksibilitet, samtidig med at den kan arbejde på en standardiseret måde. ifm's salgsteam analyserede den faktiske situation på stedet og udviklede en netværksarkitektur, der var individuelt tilpasset kundens behov. IO-link-masteren spiller en central rolle i denne sammenhæng, da den muliggør en enkel og hurtig tilpasning af ledningsføringen til forskellige maskintyper, hvilket reducerer både installations- og ledningsføringsomkostningerne. Med sin IP69K-beskyttelsesklasse kan IO-Link-masteren bruges direkte i marken; lokale samledåser er ikke nødvendige.
Digital kommunikation via standardkabler uden afskærmning betyder, at der bruges færre kabler end før – dette letter rengøringen. Installationen er hurtig og enkel takket være "plug & play"-princippet. Dette er muligt takket være en M12-tilslutning, der garanterer sikker og korrekt kabelføring og eliminerer potentielle fejlkilder.
Desuden behøver analoge signaler ikke skaleres, analoge indgangskort er ikke længere nødvendige, og kontrolelementet bliver mere strømlinet. Ud over at optimere netværksarkitekturen tilbyder ifm's eksperter kunderne uddannelse i brugen af IO-Link for at gøre overgangen til digital teknologi endnu nemmere.