ifm mate: Event Logger
Mere indsigt for optimale resultater
Hvor ofte går tilbagevendende fejl i dine processer ubemærket hen? Ved du egentlig, hvor der går tid tabt i din produktion? Hvor meget mere kunne du opnå, hvis du havde dybere indsigt i dine produktionsprocesser?
Med den seneste softwareopdatering version 1.5.0 og den medfølgende Event Logger -licensudvidelse har vi netop disse problemer i tankerne.
Tidligere var ifm mate allerede i stand til at opdage, hvornår og hvor afvigelser opstår, men nu kan disse hændelser navngives og kommunikeres. Det giver dig mulighed for at få dybere indsigt i dine produktionsprocesser og optimere dem på en målrettet måde.
Hvad indeholder Event Logger?
Integrationen af MQTT-grænsefladen gør det muligt at abonnere på og evaluere udvalgte begivenheder. Det gør det muligt at opdage ineffektivitet og forbedre processer.
Det digitale fejlark indeholder en skræddersyet liste over fejl (f.eks. kolde lodninger, beskadigede eller defekte komponenter), som kan gemmes i ifm mate til hver enkelt brugssituation og vælges i tilfælde af en fejl. Det er derefter muligt at sammenholde disse oplysninger med andre procesoplysninger via MQTT.
Eksempel: Fejlanalyse til procesoptimering
På en manuel arbejdsstationfår medarbejderne til opgave at færdiggøre en delmontage. Det indebærer seks trin og en loddeproces. Under den efterfølgende elektriske test findes der gentagne gange skrot, og det er uklart, på hvilket tidspunkt i processen fejlene opstår.
Mulige fejlkilder:
- Kolde lodninger
- manglende komponenter
- brug af defekte komponenter
Med Event Loggeren og fejlarket, som er en del af ifm mate-systemet, kan disse fejl systematisk opdages og analyseres.
Forkert greb og afvigelser fra den specificerede proces registreres automatisk af ifm mate. Medarbejderen dokumenterer også alle identificerbare fejl direkte under montageprocessen ved at gå ind på fejlarket og vælge den fejl, der er opstået (f.eks. "kold loddeforbindelse").
Det gør det muligt at opdage mønstre og træffe målrettede foranstaltninger for at rette op på fejl og dermed reducere fejlprocenten og forbedre produktionskvaliteten.
- Oprettelse af begivenhed: Ifm mate Worker Assistance-systemet opretter hændelser med relevante oplysninger (f.eks. felt-ID, sekvens-ID, tidsstempel, specifik nyttelast som f.eks. nummer eller sensorværdi).
- Udgiv: Disse hændelser sendes til en MQTT-mægler via MQTT-protokollen. Mægleren fungerer som et mellemled, der modtager beskeder fra udgivere (såsom ifm mate) og videresender dem til de relevante abonnenter.
- MQTT broker: MQTT brokeren modtager beskeden og gemmer den midlertidigt. Den kontrollerer, hvilke klienter (f.eks. IT-systemer) der har abonneret på denne type besked.
- Abonnér: IT-infrastrukturen har registreret sig som abonnent på fejlmeddelelser. MQTT brokeren videresender beskeden til alle registrerede abonnenter.
- Behandling i IT: IT-systemerne modtager beskeden og behandler den videre. Det kan omfatte dokumentation af fejlen, udløsning af alarmer eller iværksættelse af korrigerende foranstaltninger.