- Produktnyheder
- IIoT løsninger
- Hurtig adgang til produktionsdata via direkte cloud-forbindelse
Hurtig adgang til produktionsdata via direkte cloud-forbindelse
En nem måde at komme i gang med at bruge skyen på
io-key gør det nemt at komme i gang med Industrial IoT. Uanset om det er i fjerntliggende faciliteter, inden for transport og logistik eller midt i produktionen: To IO-Link-sensorer kan tilsluttes direkte til io-key, og yderligere sensorer kan tilføjes ved hjælp af det passende tilbehør. io-key overfører sensordataene direkte til moneo Cloud, hvor de visualiseres, analyseres og overvåges via et intuitivt dashboard. Takket være integreret mobilforbindelse er der ikke brug for yderligere hardware eller kompleks IT-integration for at gøre effektiv brug af dataene.
Sikker og pålidelig
io-key er især velegnet til svært tilgængelige eller fjerntliggende systemer takket være trådløs kommunikation via mobilnetværk. Den kræver kun en strømforsyning for at fungere.
Med sit robuste design og IP65-beskyttelsesgrad fungerer io-key også pålideligt i barske industrimiljøer. Desuden drives moneo Cloud i certificerede datacentre og lever op til de højeste sikkerhedsstandarder.