- Produktnyheder
- IO-Link
- Konfigurerbar hastighedsovervågning
Konfigurerbar hastighedsovervågning
Drevovervågning
I mange industrielle applikationer forventes drev og forskellige andre roterende maskiner at køre med en defineret hastighed. Når der anvendes eksterne sensorer på aksler eller drivhjul, kan der genereres hastighedsafhængige signaler, som kan analyseres ved hjælp af de afbildede hastighedsmålere. Skader på drevet, såsom glidning eller endda brudte kileremme, kan detekteres i god tid ved at sammenligne indstillingspunkter og derefter angives via et skiftesignal. Samtidig udsender DW3003 et strøm- eller spændingssignal, der er proportionalt med hastigheden, og som kan sendes videre til en overordnet controller eller anvendes til andre styringsprocesser.
Højtydende evalueringsenhed
Måleværdien kan overføres digitalt via IO-Link, hvilket også muliggør omfattende og brugervenlige parameter indstillinger, såsom skalering af de analoge udgangssignaler eller definition af skiftepunkter.
En særlig praktisk funktion: evalueringsenheden kan betjenes med både 24 V jævnstrøm og 110–250 V vekselstrøm. Enheden leverer 24 V DC til at forsyne sensorerne.