- Produktnyheder
- IO-Link
- Smart signalovervågning med den analoge IO-Link-konverter
Smart signalovervågning med den analoge IO-Link-konverter
Nem integration af analoge sensorer i IO-Link-systemer
Analoge sensorer leverer vigtige procesværdier i industrien, men kan ofte ikke integreres direkte i digitale infrastrukturer. Den analoge signalmonitor DP1204 fra ifm tilbyder en effektiv løsning til dette: Den muliggør enkel integration af op til to analoge sensorer (4...20 mA / 0...10 V) i IO-Link-systemer - også ideel til eftermontering i eksisterende systemer.
Fleksibelt justerbar til din applikation
DP1204 tilbyder forskellige driftstilstande: Skiftepunkter kan tildeles individuelt, og målte værdier kan lægges til eller trækkes fra. Den beregnede værdi kan overvåges og sendes ud som et 4...20 mA-signal.
Desuden kan de analoge indgangssignaler skaleres lineært til fysiske enheder (f.eks. 4...20 mA til 50...2000 mm). De behandlede data er tilgængelige via IO-Link, en analog og to digitale udgange. Desuden kan et analogt signal spejles via udgangen.
Anvendelsesområder
Typiske anvendelser omfatter overvågning af differenstryk (f.eks. filtertilstand, pumpeeffektivitet), niveauovervågning i trykbeholdere eller breddemåling af objekter i bevægelse ved hjælp af to afstandssensorer.
Hurtig installation sparer tid og penge
DP1204 er designet til installation tæt på marken - direkte på maskinen, uden et kontrolskab. Det kompakte design og IP67-beskyttelsesgraden minimerer kompleksiteten i ledningsføringen og sparer plads, tid og installationsomkostninger.