- Produktnyheder
- Vis / Betjen / oplys
- LED-bånd med individuelt styrbare RGB-LED'er
LED-bånd med individuelt styrbare RGB-LED'er
Individuelt styrede LED'er for maksimal fleksibilitet og pålidelighed
Denne innovative LED-strip kan langt mere end blot at vise lys i én farve: Op til 320 RGB-LED’er kan styres individuelt med hensyn til farve og lysstyrke. DP1617-controlleren har forprogrammerede tilstande til dette formål, hvilket gør det muligt hurtigt og nemt at implementere skræddersyede visualiseringskoncepter. LED-styringen foregår via IO-Link.
De hygiejnisk designede og yderst robuste LED-bånd fås i længder fra 250 mm til 5000 mm, hvilket gør dem ideelle til krævende applikationer inden for fabriksautomation såvel som i fødevareindustrien. Takket være et integreret bypass-system forbliver lysbåndet funktionsdygtigt, selvom enkelte LED'er svigter, hvilket øger pålideligheden og forlænger systemets levetid.
Driftsformer for DP1617-controlleren
Segmenttilstand
Gør det muligt at opdele LED-båndet i flere segmenter, der kan styres uafhængigt af hinanden, hvilket giver fleksible og skræddersyede applikationer.
Tændt lyspunkt-tilstand
Skaber en flydende bevægelseseffekt ved at tænde LED'erne én efter én. Ideel til dynamiske og tiltalende visualiseringer, der giver indtryk af bevægelse.
Søjlediagramtilstand
Viser værdier eller tilstande ved at tænde LED'er i en række, én efter én, på samme måde som et søjlediagram.
Positionsindstilling
Giver mulighed for præcis styring af de enkelte LED-grupper, så bestemte positioner displayses tydeligt.