- Produktnyheder
- Vis / Betjen / oplys
- Frit konfigurerbart stabelbart lystårn
Frit konfigurerbart stabelbart lystårn
Tydeligt synligt, tilpasset statusdisplay
De individuelt konfigurerbare stabelbare lystårne giver brugeren mulighed for at tilpasse statusvisningen af industrielle maskiner og systemer præcist til deres behov. Der findes fem forskelligt farvede LED-segmenter til dette formål, hvoraf op til fem kan placeres oven på hinanden på et basismodul. LED-segmenternes høje synlighed forenkler den visuelle statusoverførsel, selv over lange afstande.
Enkel installation og akustisk signalering
LED-segmenterne monteres enkelt og sikkert ved hjælp af en drejelås. Segmenterne styres individuelt via digitale 24V DC-indgange. Der kan tilføjes en buzzer til det stabelbare lystårn som ekstraudstyr, f.eks. for at tiltrække større opmærksomhed i kritiske situationer.
Takket være IP65-beskyttelsesgraden er det stabelbare lystårn også det ideelle valg til udfordrende arbejdsmiljøer. Den universelle monteringsbase, som kan vinkles, gør det muligt at montere det stabelbare lystårn lodret på både vandrette og lodrette overflader.