• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Vis / Betjen / oplys
  3. Maskinlys i overensstemmelse med direktivet om miljøvenligt design

Maskinlys i overensstemmelse med direktivet om miljøvenligt design

Innovativt maskinlys

Maskinlyset kombinerer overholdelse af de strenge krav i direktivet om miljøvenligt design med exceptionel robusthed og alsidige anvendelsesmuligheder.

Enheden imponerer med sin elegante, glatte overflade og hygiejniske design, hvilket gør den perfekt til brug i krævende områder. De anvendte materialer er ikke kun særligt robuste, men garanterer også en imponerende lang levetid. Med en længde på 250 mm og mulighed for at tilslutte den via en M12-forbindelse tilbyder den utrolig fleksibilitet. Op til fire lamper kan arrangeres i træk for at skabe optimal belysning.

Maskinlyset imponerer ikke kun med sit effektive hvide lys, men også med sine levende RGB-signalfarver og til en pris, der nemt kan konkurrere med konventionelle produkter, der kun giver hvidt lys. Den styres via fire 24 V DC-kanaler, og IO-Link-integrationen via DP1615 muliggør mange forskellige kontrolmuligheder.

Alsidige monteringsmuligheder

Den monteres ved hjælp af en universel monteringsklemme, som kan fastgøres med en skrue, magnet eller ifm klemme.

Direktivet om miljøvenligt design

Direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EF definerer strenge krav til energieffektivitet, lysudbytte og holdbarhed for elektriske forbrugere, især for lyskomponenter. Konventionelle LED-strimler opfylder ofte ikke fuldt ud disse krav og bruges derfor primært til statusvisualisering.

Med maskinlyset præsenterer ifm en løsning, der opfylder alle kravene i direktivet om miljøvenligt design. Produktet tilbyder et imponerende lysudbytte på 450 lumen over en længde på kun 250 mm kombineret med minimalt energiforbrug og lang levetid. Det kan også signalere maskinens status i farve. Disse egenskaber gør maskinlyset til en bæredygtig, energieffektiv og fremtidsorienteret belysningsløsning.