• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. LMH punktniveausensor med keramisk målespids

LMH punktniveausensor med keramisk målespids

Pålidelig niveauregistrering i friture-, pasteuriserings- og kondenseringsprocesser

LMH-punktniveausensoren sikrer pålidelig registrering af mediet, uanset om det er vand- eller oliebaseret, selv ved konstant høje temperaturer på op til 250 °C. I industriel fødevareproduktion, f.eks. friturestegning, mælkepasteurisering eller CIP/SIP-processer, hjælper sensoren med at opretholde en konstant proceskvalitet. Det samme gælder for højtemperaturanvendelser i den farmaceutiske, kemiske og bioteknologiske industri.

Sensor til punktniveau- og temperaturregistrering

Målespidsen er lavet af den rene, robuste keramik, som ifm typisk bruger. At den er så modstandsdygtig over for slibende medier, sikrer LMH en lang levetid. Sensorens evne til at overføre både mediets temperatur og punktniveauet via IO-Link reducerer behovet for ekstra målepunkter.

Undertrykkelse af aflejringer for at sikre præcise og pålidelige resultater

LMH tilbyder den effektive undertrykkelse af medieaflejringer, som allerede kendes fra LMT-punktniveausensoren. Forkert omskiftning, som kan resultere i, at beholdere løber tomme eller overfyldes, er elimineret.

Fleksibilitet gennem forseglingskoncept

Punktniveausensoren er designet til brug i både hygiejniske og industrielle miljøer. Tilpasningen til individuelle forhold forenkles af det sofistikerede tætningskoncept.

Køb produkt