• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Forbedrede RFID IO-Link-antenner

Forbedrede RFID IO-Link-antenner

Hurtigere datakommunikation og SIO-tilstand

I 2. generation er HF-RFID-antennerne med IO-Link kendetegnet ved forbedrede værdier og udvidede muligheder. Mens IO-Link COM3-kommunikationsstandarden sikrer den hurtigst mulige dataoverførsel, udvider den ekstra integrerede koblingsudgang antennernes anvendelsesmuligheder: De kan også betjenes i SIO-tilstand uden at være tilsluttet en IO-Link-master og fungere som normally closed lukkede eller normally open kontakter.

Velegnet til adgangskontrol

Da antennerne også understøtter ISO15693- og ISO14443-standarderne, er de det ideelle valg til adgangskontrol såvel som til kontaktstyring i f.eks. fabriksautomatisering.

On-board dataanalyse

Derudover er 2. generation udstyret med to datakomparatorer, der kan bruges separat eller i kombination. Antennerne er derfor i stand til at læse og behandle værdier fra tags. Tag-værdien kan f.eks. sammenlignes med definerede målværdier, og et signal kan udsendes i overensstemmelse hermed via IO-Link eller switching output. Der er ikke brug for en ekstra controller.

Understøttelse af adgangskode og registrering af tag-type

Automatisk registrering af tag-type sikrer pålidelig aflæsning af værdier, selv med varierende blokstørrelser. Muligheden for at begrænse læse- og skriveadgang til tags ved hjælp af en adgangskode fuldender det forbedrede udvalg af 2. generations HF RFID-antenner.