- Produktnyheder
- Sensorer
- Trykbestandige sensorer til registrering af slutposition
Trykbestandige sensorer til registrering af slutposition
Anvendelsesområder
Sensorerne er specielt udviklet til registrering af endepositioner i hydrauliske cylindre. De kan installeres flush eller quasi-flush ved hjælp af et gevind og vil præcist registrere stålmålet på stempelstangen. Med deres høje tryk og evne til at detektere ferromagnetiske metaller er disse sensorer velegnede til en lang række anvendelser, også i andre hydrauliske komponenter, herunder ventiler eller pumper.
To typer til en bred vifte af krav
Den standardiserede gevindtype gør det muligt at installere og justere sensoren fleksibelt på forskellige hydrauliske cylindre, så en enkelt sensor kan dække forskellige cylindertyper. Den særlige M9H-type leveres med et endestop. Det forenkler installationen betydeligt, når der altid bruges den samme cylindertype.
Merværdi med IO-Link
Sensorversioner med IO-Link tilbyder yderligere funktioner såsom tællere for slaglængde eller skiftecyklusser eller unik sensoridentifikation, mens tidsovervågning mellem slutpositioner og temperaturmåling muliggør behovsbaseret vedligeholdelse.