- Produktnyheder
- Sensorer
- SU Puresonic ultrasonisk sensor
SU Puresonic ultrasonisk sensor
Nem og permanent sikring af proceskvaliteten
Den ultrasoniske sensor SU Puresonic detekterer strømme af ledende og ikke-ledende medier med høj præcision. Vand, glykolblandinger, kølemidler og olier registreres alle med samme pålidelighed.
Robust målerør uden strukturer
SU Puresonic's målerør er fremstillet af rustfrit stål og har ingen måleelementer, pakninger og bevægelige dele. Det betyder, at fejl på grund af skader, lækager eller blokeringer udelukkes fra starten, ligesom designrelaterede trykfald.
Tilstandsovervågning på den nemme måde
SU Puresonic er udstyret med IO-Link og en meget synlig status-LED og har dermed alt, du skal bruge til kontinuerlig overvågning af proceskvaliteten. På denne måde kan signalkvalitetens status hurtigt aflæses, både på IT-niveau og i felten. Hvis den reduceres, kan dette være et tegn på en øget partikeltæthed eller aflejringer på rørets indvendige væg.