- Produktnyheder
- Sensorer
- SU Puresonic Mobile ultralydssensor
SU Puresonic Mobile ultralydssensor
Sikring af proceskvalitet på mobile maskiner
SU Puresonic Mobile ultralydssensoren er kendetegnet ved sit displayløse design og høje temperaturbestandighed. Den er ideel til mobile applikationer og processer med permanente medietemperaturer på op til 120 °C. Eksempler omfatter temperaturstyringsprocesser, gødningsmaskiner inden for landbrugsteknologi og betonblandere. Sensoren registrerer pålideligt de volumetriske strømningshastigheder for en bred vifte af vandbaserede medier, herunder pesticider, glykolblandinger og olier.
Robust målerør uden strukturer
Målerøret på SU Puresonic Mobile er lavet af rustfrit stål og er fri for måleelementer, tætninger og bevægelige dele. Det betyder, at både fejl på grund af skader, lækager eller blokeringer og design-relaterede trykfald udelukkes fra begyndelsen.