• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IIoT løsninger
  3. ifm Agent-software

ifm Agent-software

Alsidig interface-software til Industri 4.0

ifm Agent er en kraftfuld interface-software, der muliggør enkel og pålidelig kommunikation mellem maskiner og softwareløsninger. Med understøttelse af en lang række grænseflader, herunder Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA og MQTT, giver ifm Agent maksimal fleksibilitet. MQTT-forbindelse gør det f.eks. også muligt at overføre data til eksterne cloud-systemer.

Uanset om produktionsdata skal overføres til softwareløsninger eller information skal sendes tilbage til maskinstyringer, dækker ifm Agent et bredt spektrum af anvendelsesscenarier. Takket være den intuitive brugergrænseflade er ifm Agent også velegnet til brugere uden IT-færdigheder på højt niveau.

Det betyder, at både interne systemintegratorer og brugere kan nyde godt af enkel betjening og øjeblikkelig klarhed til brug.

Fremtidssikret og alsidig integration

Løbende opdateringer sikrer, at ifm Agent altid er opdateret. Nye grænseflader gør det muligt også at opfylde fremtidige krav.

Den er velegnet til både nye projekter og eftermontering i eksisterende systemer. Takket være tovejskommunikation muliggør den dataudveksling med moneo såvel som med andre destinationer såsom databaser og MES-systemer1).

ifm Agent tilbyder fleksible implementeringsmuligheder: Det kan installeres direkte på Windows- eller Linux-systemer eller betjenes via en appliance. Uanset den valgte opsætning kan agenten indarbejdes i moneo IIoT-platformen, hvor den problemfrit integreres med moneo -strukturen og indgår i licenshåndteringen.

Oplev, hvor enkel industriel kommunikation kan være med ifm Agent.

1) For tilslutning til MES-systemer kan moneo-infopunkter være påkrævet.