- Skibsautomation
- Overvågning af ballastvandsystemet
Overvågning af ballastvandsystemet
Ballastvandsystemer er afgørende for sikker drift af skibe, da de stabiliserer fartøjet. Systemet består hovedsageligt af ballastvandtanke, pumper, fordelingsrør, indgange til ubehandlet vand, afskærmninger og et vandbehandlingssystem samt ventiler, sensorer og styreenheder til at drive disse enheder. Ifm-sensorer sikrer pålidelig, kontinuerlig drift og kræver næsten ingen vedligeholdelse.
Niveausensorer overvåger ballasttankes grænseniveauer, tryk- og flowsensorer leverer vigtige data til drift af pumper og beskytter dem mod at løbe tørre.
Pneumatisk aktiverede ventiler og spærreventiler anvendes til at styre vandstrømningen i rør. Dobbelte induktive sensorer giver pålideligt positionsfeedback til pneumatiske ventilaktuatorer og ventiler.
De anvendes i kombination med en skifteknast (en såkaldt ‘puck’) og registrerer ventilens “åbne” og “lukkede” positioner.
Løsninger
Tørløbsbeskyttelse af pumper
Inline magnetisk-induktive volumetriske flowsensorer i SM-serien overvåger ballastvandflowet. De detekterer de tre procesværdier: Gennemstrømningsmængde, forbrugt mængde og medietemperatur. Det robuste hus af rustfrit stål og høj beskyttelsesgrad giver høj sikkerhed, selv når der er tale om barske miljøer.
Den kompakte SA-flowsensor med DNV-godkendelse og display kan nemt tilpasses et rør takket være et bredt udvalg af procesadapterer. Hvis en pumpe løber alvorligt tør, vises det meget tydeligt med grøn/rød farveændring i displayet.
En niveausensor LMC med DNV-godkendelse beskytter pumper mod at løbe tørre ved at detektere, at et forsyningsrør er tomt på et tidligt tidspunkt.
Kontinuerligt positionsfeedback
I processer, hvor der anvendes væsker, luft eller gasser, kræves der ventiler til dosering og styring. Dobbelte induktive sensorer i IN-serien giver pålideligt feedback om til/fra-ventilpositioner på pneumatiske ventilaktuatorer og ventiler. De anvendes i kombination med en skifteknast (såkaldt 'puck').
Hvis der kræves et kontinuerligt positionsfeedback eller et tredje koblingspunkt, er den intelligente ventilsensor MVQ den rette applikationsløsning. Det giver mulighed for en tilstandsbaseret vedligeholdelse af ventilen, idet aflejringer eller slid på tætningen detekteres på et tidlige tidspunkt.