- Skibsautomation
- Overvågning af hydraulikaggregater på kraner
Overvågning af hydraulikaggregater på kraner
Normalt bruges hydrauliske drivsystemer til at løfte tunge laster og drive knæk-arms kraner og teleskop bomme. Hydraulikaggregatet er den centrale del af det hydrauliske system. Det leverer energi til drift af de hydrauliske cylindere: De vigtigste drivelementer i hydraulik.
Ifm-sensorer sikrer pålidelig, kontinuerlig lav vedligeholdelsesdrift af det hydrauliske system.
Niveausensorer anvendes til kontinuerligt at overvåge påfyldningsniveauet i reservoiret og bidrager hermed til miljøbeskyttelsen takket være den driftssikre overfyldningssikring.
Tryksensorer overvåger systemtrykket. Temperatursensorer overvåger den hydrauliske olies temperatur.
IO-Link-moduler opfanger sensorsignalerne på hydraulikaggregatet og overfører dem til en styreenhed. Det reducerer ledningsføringsomkostninger og gør komplekse kabeltræer overflødige.
Løsninger
Styr på tryk, påfyldningsniveauer og temperatur
Tryktransmittere af typen PT med DNV-godkendelse leverer data om systemtryk i det hydrauliske kredsløb, der styrer ventilerne. Temperaturtransmittere af TA-typen med DNV-godkendelse måler den hydrauliske olietemperatur og sikrer en høj præcision i hele temperaturmålingsområdet.
En niveausensor af LMC-typen med DNV-godkendelse beskytter pumper mod at løbe tørre ved at detektere lavt påfyldningsniveau på et tidligt tidspunkt.
Overvågning af oliekvalitet
Forureningen og vandkoncentrationen indikerer oliekvaliteten og giver operatøren mulighed for at skifte olien i god tid, så skader forebygges og omkostninger for reparation af det hydrauliske system undgås.
Oliepartikelsensor LDP overvåger renhedsgraden - eller forureningsniveauet - i hydrauliske olier.
Vand er generelt uønsket i hydrauliske væsker og smøremidler. Store koncentrationer af vand kan påvirke driften alvorligt eller endda forårsage skader.
Oliefugtighedssensor LDH måler den relative fugtighed i den hydrauliske olie.