• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT-platformen
  2. Kom i gang med moneo
  3. moneo til maskinbyggere (OEM)

moneo remoteConnect: Sikker fjernvedligeholdelse af dine maskiner

Spar tid, reducer rejseomkostningerne og øg antallet af førstegangsfikseringer. Med moneo remoteConnect fra ifm får du sikker og hurtig fjernadgang til dine systemer - i hele verden, krypteret og uden begrænsninger i datamængden.

Platformen er nem at betjene og kræver ingen programmeringsindsats eller forudgående IT-viden. Den er uafhængig af producenter og giver direkte adgang til alle IP-aktiverede enheder. Det giver dig mulighed for at løse problemer hurtigere, øge dine maskiners tilgængelighed og forbedre din servicekvalitet på en bæredygtig måde.

Fordelene ved remoteConnect til industrimaskiner

Forbedre din effektivitet og responstid

remoteConnect: Opkoblet over hele verden, som om du var direkte på stedet

Sammenligning af teknologier til fjernadgang

Besøg på stedet

IT-VPN'er

Eksisterende OT-fjernvedligeholdelsesløsninger

remoteConnect

Operationel teknologi (produktionsområde)
Nem opsætning
Direkte adgang til maskinen/komponenterne
Uafhængig af kundens tilgængelighed
Central styring af enheder Individuel for
hver kunde
IT-færdigheder påkrævet Lidt Stærk Stærk Lidt
Begrænsning af VPN-datatrafik Ingen Ubegrænset Begrænset Ubegrænset
Forbindelseshastighed
Teknisk support Ingen Ingen Selvbetjening eller kontrakt Inkluderet i abonnementet
Samlede omkostninger ved ejerskab

Produkter, du skal bruge for at komme i gang

Hardware

Vælg din ifm edgeGateway

Software

Vælg din moneo-licens

 

edgeGateway (AE2100)
6.548,00 kr. én gang

 

  • ifm edgeGateway med enkel opsætning
  • Sikker fjernadgang og indsamling af maskindata i én enhed
  • IP20- og IP67-versioner
  • Regelmæssige sikkerhedsopdateringer og 5 års garanti

moneo remoteConnect (QCM110)
310,00 kr. pr. måned

 

  • Integreret remoteConnect-funktionalitet
  • Dækker op til 100 edgeGateways (maskiner)
  • 2 samtidige fjernforbindelser
  • Cloud-baseret software som en tjeneste (SaaS)
  • Sikkert brugerlogin og rollehåndtering
  • Plug-and-work-opsætning uden programmering: klar til brug på mindre end 30 minutter
 

Kom i gang nu med moneo remoteConnect

Vil du gerne finde ud af, hvordan remoteConnect kan gøre dine arbejdsprocesser mere effektive? Så kontakt os, vi vil støtte dig lige fra starten!

Vores salgsteam står klar til at give dig omfattende support:

  • Live-demonstrationer, tilpasset til din applikation
  • Teknisk dokumentation og integrationsvejledninger
  • Ekspertrådgivning om specifikke krav
  • Støtte fra den første idé til vellykket implementering

Vælg din foretrukne kontaktmulighed:

moneo Abonnement

Du vil gerne lære mere om moneo Abonnementet.

Fortrolighedspolitik

Her finder du vores databeskyttelsesbestemmelser.