• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Mobil automation
  3. CAN komponenter

CAN komponenter

  • Til udvidelse og kompletering af produktporteføljen
  • Decentraliserede input og output funktioner
  • Yderligere funktioner for CAN bus
  • Styrbar via et højtydende CAN interface

Intelligente CAN-komponenter – fleksibel udvidelse til mobile styresystemer

CAN-komponenter fra ifm er det ideelle supplement til styresystemer i mobile maskiner. De muliggør enkel, decentral udvidelse af indgange og udgange, giver yderligere tilpassede systemfunktioner og sikrer dermed maksimal fleksibilitet i maskinarkitekturen.

Via CAN-bussen, der er bredt etableret i mobile applikationer, kan sensorer, aktuatorer og controllere pålideligt forbindes i netværk. Selv komplekse applikationer kan således implementeres med minimal ledningsføring – fra enkel signalbehandling til avancerede styreopgaver.

Alsidige applikationer

Uanset om det er som en udvidelse til controllere, til integration af yderligere I/O'er eller til implementering af specifikke funktioner – CAN-komponenter tilbyder en bred vifte af applikationer:

  • Decentraliserede I/O-udvidelser som supplement til hovedcontrolleren
  • Yderligere funktioner såsom tidsregistrering med et realtidsurmodul
  • Udvidelse af HMI'er med indgange og udgange
  • Integration i modulære maskinkoncepter via standardiseret CANopen-kommunikation

Holdbar ydeevne i feltbrug

Med en høj beskyttelsesklasse, E1-godkendelse og fremragende stød- og vibrationsmodstand er CAN-komponenterne fra ifm ideelle til barske miljøer inden for byggeri, landbrug og kommunale applikationer. Dette sikrer pålidelig maskinkommunikation selv under ekstreme forhold.

Din fordel: modulær fleksibilitet med et ensartet systemkoncept

Uanset om det er som en individuel funktionel komponent eller som en del af ifm-systemnetværket – CAN-modulerne kan kombineres problemfrit med controllere og displays til mobile maskiner. Dette giver dig mulighed for at skabe en skalerbar, robust og fremtidssikret maskinarkitektur.